Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 500 Vac, 500 Vdc, 250A, 200 kAIC V AC (70-1000 A), 20 kAIC a 150 V DC (70-800 A), 100 kAIC a 80 V DC (70-1000 A), Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWA-250B
|
| EAN |
5027590020329
|
| UPC |
051712577847
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
26 mm
|
| Altezza prodotto |
26 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
83 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL Recognized
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
70000
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC a 80 V DC (70-1000 A)
200 kAIC V AC (70-1000 A) 20 kAIC a 150 V DC (70-800 A) 100 kAIC a 150 V AC 100 kAIC a 80 V DC 20 kAIC a 150 V DC |
| Pre arc (I2T) |
7470
|
| Tensione nominale |
150 Vac/dc
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Perdite di potenza (W) |
22.5 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|