Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWA, 500 V AC/DC (solo 35-800 A), 800 A, 200 kAIC V AC (70-1000 A), 20 kAIC a 150 V DC (70-800 A), 100 kAIC a 80 V DC (70-1000 A), Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWA-800A
|
| EAN |
5027590020589
|
| UPC |
051712795456
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25.4 mm
|
| Altezza prodotto |
25.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
89 mm
|
| Peso prodotto |
191 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Tensione nominale |
200 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC V AC (70-1000 A)
100 kAIC a 80 V DC (70-1000 A) 20 kAIC a 150 V DC (70-800 A) 100 kAIC a 80 V DC 20 kAIC a 150 V DC 200 kAIC a 150 V AC |
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
280000
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|