Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 500 V AC/DC (solo 35-800 A), 2 A, 50 kAIC a 0,25-20A, 20 kAIC a 25-30A, Senza indicatore, Fusibili extra rapidi, Estremità cartuccia X estremità cartuccia
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWH-002A6F
|
| EAN |
5027590499477
|
| UPC |
051712796651
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33 mm
|
| Altezza prodotto |
7 mm
|
| Larghezza prodotto |
7 mm
|
| Peso prodotto |
2.8 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
2 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
3,5 a 500 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1,3
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Perdite di potenza (W) |
3.2 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|