Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-005A6F

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 500 V AC/DC (solo 35-800 A), 5A, 50 kAIC a 0,25-20A, 20 kAIC a 25-30A, Senza indicatore, Fusibili extra rapidi, Estremità cartuccia X estremità cartuccia

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWH-005A6F
EAN
5027590499514
UPC
051712796675
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
2.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CSA Certified
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
40 a 500 V
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Pre arc (I2T)
15
Tensione nominale
700 V
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
2.1 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.