Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-1000B

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido per Nord America, SEMICOND. Fusibile 1000A 500V AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
FWH-1000B
EAN
5996516043448
UPC
051712766067
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
2192 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
1000 A
Categoria d'uso
Altro
Tensione nominale
500V

Esporta le caratteristiche del prodotto