Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-100BC

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 1000 Vac, 800 Vdc, 100A, 200 kAIC a 1000 V AC, 50 kAIC a 500 V DC, Nessuno, Fusibile extra rapido, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWH-100BC
EAN
5027590581769
UPC
197573007007
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
102 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Certified
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Apertura (I2T)
2000
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC a 500 V DC
200 kAIC a 1000 V AC
Pre arc (I2T)
475
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
17 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.