Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-1200B

FUSIBILE ALTA VELOCITÀ 1200 A 500 V AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
FWH-1200B
EAN
5996516042939
UPC
051712766159
Lunghezza/profondità del prodotto
177 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
77 mm
Peso prodotto
2110 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
1200 A
Categoria d'uso
Altro
Tensione nominale
500V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.