Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-175B

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 1000 Vac, 800 Vdc, 175A, 200 kAIC a 1000 V AC, 50 kAIC a 500 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWH-175B
EAN
5027590020879
UPC
051712795852
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
96 mm
Peso prodotto
150 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
175 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
6200
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC a 1000 V AC
50 kAIC a 500 V DC
Pre arc (I2T)
1450
Tensione nominale
500 Vac, 500 Vdc
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
35 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.