Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 500 Vac/dc (UL), 200A, 200 kAIC a 300 V DC, 50 kAIC a 300 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, perno filettato, bianco, Ceramica
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWH-200B
|
| EAN |
5027590020916
|
| UPC |
051712795869
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
91 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
152 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
CSA Certified |
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
8500
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC a 300 V DC
50 kAIC a 300 V DC |
| Pre arc (I2T) |
1900
|
| Tensione nominale |
500 Vac, 500 Vdc
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Perdite di potenza (W) |
40 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Quantità |
1
|