Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-45B

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 750 VAC, 750 Vdc, 45 A, 200 kAIC a 1000 V AC, 50 kAIC a 500 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWH-45B
EAN
5027590499668
UPC
051712795760
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
64.4 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Certified
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
45 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
450
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC a 1000 V AC
50 kAIC a 500 V DC
Pre arc (I2T)
105
Tensione nominale
500 Vac, 500 Vdc
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
7.5 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.