Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-50B-2

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 500 V, DC 500 V, 24 x 91 mm, aR, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
FWH-50B-2
EAN
5027590103794
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
83 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
Altro
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
500 V
Tensione nominale CC
500 V
Dimensioni di fissaggio
M8
Passo dei collegamenti, da centro a centro
60.75 mm
Tipo di corrente
AC/DC
Apertura (I2T)
670
Perdite di potenza (W)
7.5 W
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Pre arc (I2T)
…135…
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
500V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Bus comune DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.