Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWH-50B
Codice del modello: 50A 500V AC TAG FUSE

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 1200V, 50A, 200 kAIC a 1000 V AC, 50 kAIC a 500 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWH-50B
EAN
5027590499682
UPC
051712795777
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
63 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified
Codice modello
50A 500V AC TAG FUSE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale
500 Vac, 500 Vdc
Tipo di tensione
AC/CC
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC a 1000 V AC
50 kAIC a 500 V DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
670

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.