Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWH, 900A, Nessuno, Fusibili extra rapidi
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWH-900A
|
| EAN |
5027590021104
|
| UPC |
051712796385
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
177 mm
|
| Altezza prodotto |
77 mm
|
| Larghezza prodotto |
77 mm
|
| Peso prodotto |
2192 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Tensione nominale |
500 Vac, 500 Vdc
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
409000
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|