Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWJ-70AI

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile extra-rapido serie Eaton Bussmann, 70 A, AC 1000 V, DC 800 V, 29 x 126 mm, aR, UL, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
FWJ-70AI
EAN
5027590499873
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
70 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
Altro
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
25 A
Tensione nominale CA
1000 V
Tensione nominale CC
800 V
Dimensioni di fissaggio
Altro
Passo dei collegamenti, da centro a centro
4.21 mm
Tipo di corrente
AC/DC
Perdite di potenza (W)
12 W
Forma del fusibile
Cilindrico, Terminali di collegamento a bullone centrati
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
1000 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Bus comune DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.