Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido FWP, 700 Vac (UL), 690 Vac (IEC), 500 V DC (2-100 A), 500 Vac, 20 A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 700 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWP-20B
|
| EAN |
5027590500333
|
| UPC |
051712557818
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
24.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
180 a 700 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC Vac
50 kAIC a 700 V DC 200 kAIC a 300 V DC 50 kAIC a 300 V DC |
| Pre arc (I2T) |
26
|
| Tensione nominale |
700V AC / 700 V DC (UL)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Perdite di potenza (W) |
6 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
22 x 58 mm
|