Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWP-25B

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWP, 700 Vac/dc, 25 A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 700 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWP-25B
EAN
5027590500500
UPC
051712557825
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
25.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
340 a 700 V
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC a 700 V DC
200 kAIC Vac
200 kAIC a 300 V DC
50 kAIC a 300 V DC
Pre arc (I2T)
44
Tensione nominale
700V AC / 700 V DC (UL)
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
7 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
22 x 58 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.