| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
|
| Sigla catalogo |
FWP-35D
|
| EAN |
5996516049396
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
112 mm
|
| Altezza prodotto |
112 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
91.2 g
|
| Conformità |
CE
UKCA |
| Certificazione/i |
UL Recognized
CSA Certified |
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Caratteristica di rilascio |
Altro
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Capacità di interruzione nominale |
200 kA
|
| Tensione nominale CA |
700 V
|
| Tensione nominale CC |
700 V
|
| Apertura (I2T) |
160 a 700 V
|
| Perdite di potenza (W) |
12 W
|
| Forma del fusibile |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Pre arc (I2T) |
34
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Connessione |
Terminale lama x terminale lama
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Materiale |
Ceramica
|
| Metodo di montaggio |
perno filettato
|
| Tensione nominale |
700 V
|
| Tipo |
Fusibili extra rapidi
|
| Potere di apertura a tensione nominale, AC |
200 kA
|
| Potere di apertura a tensione nominale, DC |
50 kA
|