Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWP-40D

Fusibili IEC extra-rapido - Corpo rotondo 700 V 40A

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
FWP-40D
EAN
5996516049402
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
112 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
90.4 g
Conformità
CE
UKCA
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
40A
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Caratteristica di rilascio
Altro
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
700 V
Tensione nominale CC
700 V
Apertura (I2T)
320 a 700 V
Perdite di potenza (W)
12 W
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Pre arc (I2T)
76
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Materiale
Ceramica
Metodo di montaggio
perno filettato
Tensione nominale
700 V
Tipo
Fusibili extra rapidi
Potere di apertura a tensione nominale, AC
200 kA
Potere di apertura a tensione nominale, DC
50 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.