Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWP-40G22F

Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido, 700 V, 40 A, 200 kAIC, 22 x 58 mm, con indicatore, estremità cartuccia x estremità cartuccia

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWP-40G22F
EAN
5027590500791
UPC
051712689694
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
50 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Microinterruttore compatibile

Accessori
Portafusibile modulare CH22

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
899
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
180
Tensione nominale
700 V
Tipo di tensione
CA
Perdite di potenza (W)
8.24 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
22 x 58 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.