Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWP-70B

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWP, 250 Vac/dc, 70 A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 700 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
Sigla catalogo
FWP-70B
EAN
5027590639118
UPC
051712796019
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
108 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
CSA Certified

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2000 a 700 V
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC a 700 V DC
200 kAIC Vac
Pre arc (I2T)
305
Tensione nominale
700V AC / 700 V DC (UL)
Tipo di tensione
AC/CC
Perdite di potenza (W)
18 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.