Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWP-800AI

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, con segnalatore d’urto

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
FWP-800AI
EAN
5027590021876
Lunghezza/profondità del prodotto
169 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
544 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
UL 248-13

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
Altro
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
200 A
Tensione nominale CA
700 V
Dimensioni di fissaggio
Altro
Passo dei collegamenti, da centro a centro
134.95 mm
Tipo di corrente
AC
Perdite di potenza (W)
140 W
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
700 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.