Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWP-900AI

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 700 V, DC 700 V, 89 x 193 mm, aR, UL, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
FWP-900AI
EAN
5027590101110
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
3054 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
UL 248-13

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
900 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
Altro
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 A
Tensione nominale CA
700 V
Tensione nominale CC
700 V
Dimensioni di fissaggio
Altro
Passo dei collegamenti, da centro a centro
151.61 mm
Tipo di corrente
AC/DC
Perdite di potenza (W)
150 W
Forma del fusibile
Cilindrico, Terminali di collegamento a bullone centrati
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
700 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.