Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWP, 250 Vac/dc, 90A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 700 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, perno filettato
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWP-90B
|
| EAN |
5027590021883
|
| UPC |
051712796033
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
112 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
108 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2700 a 700 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC a 700 V DC
200 kAIC Vac |
| Pre arc (I2T) |
415
|
| Tensione nominale |
700V AC / 700 V DC (UL)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Perdite di potenza (W) |
25 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, bus DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|