Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWS-10A20F

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 10A, 50 kAIC, Fusibile, Classe GS

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
FWS-10A20F
EAN
5027590501200
UPC
051712664615
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
96.9 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
1400 V
Classificazione dell’interruzione
50 kA a 1000 Vdc
Classe
Classe gG
Apertura (I2T)
277 a 750 Vdc

Product specifications

Applicazione
trazione
Tipo di fusibile
FWS-A20FI
Dimensione fusibile
20 x 127 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto