Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWS-2A20F

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 2 A, 50 kAIC, Fusibile, Classe GS

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
FWS-2A20F
EAN
5027590501262
UPC
051712570671
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
20.5 mm
Larghezza prodotto
20.5 mm
Peso prodotto
97.4 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Classe
Classe gG
Apertura (I2T)
2.4 a 750 Vdc
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
50 kA a 1000 Vdc
Pre arc (I2T)
0,8
Tensione nominale
2000 V
Perdite di potenza (W)
4.4 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
20 x 127 mm
Tipo di fusibile
FWS-A20FI

Esporta le caratteristiche del prodotto