Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

FWS-8A20F

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, 8A, 50 kAIC, Fusibile, Classe GS

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
FWS-8A20F
EAN
5027590501309
UPC
051712634588
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
93.4 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
8 A
Classe
Classe gG
Apertura (I2T)
192 a 750 Vdc
Classificazione dell’interruzione
50 kA a 1000 Vdc
Pre arc (I2T)
64
Tensione nominale
1400 V
Perdite di potenza (W)
7.6 W

Product specifications

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
20 x 127 mm
Tipo di fusibile
FWS-A20FI

Esporta le caratteristiche del prodotto