Eaton Bussmann series fusibile extra rapido FWX, 600V, 2000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC a 250 V DC, Nessuno, Fusibili extra rapidi, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, annegato
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
FWX-2000AH
|
| EAN |
5027590022002
|
| UPC |
051712795654
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
116 mm
|
| Peso prodotto |
1951 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
CSA Certified |
| Valore nominale intensità di corrente |
1 A
|
| Tensione nominale |
250 Vac
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC Vac
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2300000 a 250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|