Rilevatore del segnalatore acustico convenzionale base Eaton, Convenzionale, Segnalatore acustico base, Sistemi EN54, Fissaggio a soffitto, Plastica Bianca, JSB
| Nome prodotto |
Eaton Conventional sounder detector base
|
| Sigla catalogo |
FXN824
|
| EAN |
5018987143011
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
114 mm
|
| Larghezza prodotto |
114 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
|
| Grado di protezione |
IP21
|
| Ingresso cavo |
Posteriore
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Topologia del sistema |
Convenzionale (non indirizzabile)
|
| Tipo di corrente |
DC
|
| Toni di voce |
No
|