Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

G24

Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe, Heat and impact resistant glass, Used with VMV series luminaires, 50-175W

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe
Catalog Number
G24
UPC
782274430300
Product Length/Depth
5.65 in
Product Height
7.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
2.88 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Globe material
Heat and impact resistant glass
Used with
VMV series luminaires
Wattage
50-175W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.