Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

G303

Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe, Heat and impact resistant glass, Used with DMV, VMV, N2MV series luminaires, 50-400W

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe
Catalog Number
G303
UPC
782274325385
Product Length/Depth
9 in
Product Height
9.75 in
Product Width
9 in
Product Weight
7.88 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Globe material
Heat and impact resistant glass
Used with
DMV, VMV, N2MV series luminaires
Wattage
50-400W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.