Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GASK576

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket, Neoprene, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket
Catalog Number
GASK576
UPC
782274435701
Product Length/Depth
3 in
Product Height
7 in
Product Width
0.06 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2"
Material
Neoprene

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.