Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GASK643

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF gasket, Neoprene, Used with GRF series outlet boxes

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF gasket
Catalog Number
GASK643
UPC
782274436005
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.09 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
CSA C22.2

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Neoprene
Used with
GRF series outlet boxes

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.