Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GASK682R

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket, Neoprene, 1", Used with LBD3300 moguls

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket
Catalog Number
GASK682R
UPC
782274436302
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.4 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
0.03 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1"
Material
Neoprene
Used with
LBD3300 moguls

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.