Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GASK808N

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket, Neoprene, 2-1/2" or 3", Open

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket
Catalog Number
GASK808N
UPC
782274437903
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.1 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Neoprene
Type
Open

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.