Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GCT2

Eaton Crouse-Hinds series GCT stud, Brass, 3/8"-16

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GCT stud
Catalog Number
GCT2
UPC
782274440507
Product Length/Depth
0.87 in
Product Height
2.28 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL467
CSA C22.2 No. 41

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Brass
Thread Size
3/8"-16

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.