Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GF710

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 710 A, AC 550 V, DC 250 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GF710
EAN
5027590022088
UPC
051712844956
Lunghezza/profondità del prodotto
209 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
1045 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/C3
Tipo di fusibile
GF

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.