Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 800 A, AC 550 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
GF800
|
| EAN |
5027590022101
|
| UPC |
051712839945
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
129 mm
|
| Altezza prodotto |
83 mm
|
| Larghezza prodotto |
83 mm
|
| Peso prodotto |
1385 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
CA
AC/CC |
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 133/184 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/C3
|
| Tipo di fusibile |
GF
|