Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 1000 A, AC 550 V, IEC
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
GG1000
|
| EAN |
5027590022125
|
| UPC |
051712844970
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
285 mm
|
| Altezza prodotto |
122 mm
|
| Larghezza prodotto |
128 mm
|
| Peso prodotto |
2767 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
protezione motore
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 167/231 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Tipo di fusibile |
GG
|