Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GG1250

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 1250 A, AC 550 V, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GG1250
EAN
5027590022132
UPC
051712844987
Lunghezza/profondità del prodotto
29 mm
Altezza prodotto
11.2 mm
Larghezza prodotto
12.4 mm
Peso prodotto
2778 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Potere di apertura
80 kA
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione motore
Connessione
Centri di fissaggio 167/231 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
GG

Esporta le caratteristiche del prodotto