Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GG710

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 32 A, AC 415 V, V88/J, 38 x 101 mm, gU

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GG710
EAN
5027590022149
UPC
051712844963
Lunghezza/profondità del prodotto
285 mm
Altezza prodotto
122 mm
Larghezza prodotto
128 mm
Peso prodotto
1638 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
80 kA
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione motore
Connessione
Centri di fissaggio 167/231 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
GG

Esporta le caratteristiche del prodotto