Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GG800

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 32 A, AC 415 V, V88/J, 38 x 101 mm, gU

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GG800
EAN
5027590022156
UPC
051712839952
Lunghezza/profondità del prodotto
9 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
1465 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Potere di apertura
80 kA
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione motore
Connessione
Centri di fissaggio 167/231 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
GG

Esporta le caratteristiche del prodotto