Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 1000 A, AC 550 V, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
GH1000
|
| EAN |
5027590022163
|
| UPC |
051712844284
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
95 mm
|
| Larghezza prodotto |
104 mm
|
| Peso prodotto |
2669 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
550 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 149 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Tipo di fusibile |
GH
|