Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GH710

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 710 A, AC 550 V, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GH710
EAN
5027590022187
UPC
051712844994
Lunghezza/profondità del prodotto
21.6 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
8.8 mm
Peso prodotto
4.05 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Connessione
Centri di fissaggio 149 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
GH

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.