Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GH800

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 800 A, AC 550 V, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GH800
EAN
5027590022194
UPC
051712845007
Lunghezza/profondità del prodotto
216 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
84 mm
Peso prodotto
1911 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Connessione
Centri di fissaggio 149 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
GH

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.