Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GL 18

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 18
UPC
784564200181
Product Length/Depth
4.14 in
Product Height
1.35 in
Product Width
2.48 in
Product Weight
0.38 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3 in
Material
Steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.