Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GLS12

Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 105°C, Threadless, 6"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing
Catalog Number
GLS12
UPC
784564112521
Product Weight
1.8 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Temperature rating
105°C
Lug material
Aluminum
Thread
Threadless
Trade size
6"
Lug size
#3/0-6 AWG
Material
Malleable iron

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.