Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GMA03AP000000000
7.5 m Straight Type 2 Cable, Black

Eaton Green Motion cavo di ricarica AC tipo 2 dritto 7,5 m, nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton Green Motion
Sigla catalogo
GMA03AP000000000
EAN
3553340294167
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
351 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
7.5 m Straight Type 2 Cable, Black

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Cavo di connessione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.