Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GS700

Indicatore di sgancio, corsa rapida, CA 450 V, BS88, 8 x 46 mm, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
Sigla catalogo
GS700
EAN
5027590502351
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
6.35 mm
Larghezza prodotto
6.35 mm
Peso prodotto
4.833 g
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Certificazione/i
CE

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.