Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSA20

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 9 x 46 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSA20
EAN
5027590502412
Lunghezza/profondità del prodotto
59 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
6.55 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
240 V
Tensione nominale CC
200 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
37.4 mm
Dimensioni di fissaggio
M3
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
240 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSA
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.