Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSA35

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 35 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSA35
EAN
5027590502450
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
218 mm
Peso prodotto
24.2 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
35A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
240 V
Tensione nominale CC
200 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
43 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
240 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSA
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.